K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric
SEPS2BIM

K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric

3.1 nga 5 yje3.1(7 vlerësime)
Four (4) slice, electric pop-up toaster. The toaster casing is made from stainless steel and can produce up to 290 slices/hr. This is used to toast sliced bread in food service kitchens and hospital cafeteria operations. Several electrical power configurations are available; some may require special wall receptacles. Refer to manufacturers' specifications.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeK8250
  • Familja e produkteveToaster
  • Grupi i produktevePop-Up
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • IFC classificationElemente mobiluese