L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Drug screening analyzer. It is a random access chemistry analyzer system. The system's capabilities/components include 23 test channels. Over 600 tests per hour; it accepts sample volumes from 2ml to 20mL, fluorescence/light scatter. Used for measuring electrolytes, routine chemistries, special proteins, therapeutic drug monitoring, EIA and fluorescence immunoassay applications.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL1025
  • Familja e produkteveAnalyzers
  • Grupi i produkteveChemistry
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1210
  • Gjerësia (mm)1450
  • Thellësia (mm)760
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese