L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity
SEPS2BIM

L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity

Stat chemistry analyzer, high capacity. The unit performs tests in 3-1/2 to 10 minutes. The test parameters are serum, urine and CSF. The unit performs at least 33 routine tests. The analyzer can process at least 63 samples at a time with a maximum analytical rate of at least 600 tests per hour. It is used for electrolytes, blood hematocrit and other routine chemistries.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL1030
  • Familja e produkteveAnalyzers
  • Grupi i produkteveChemistry
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1570
  • Gjerësia (mm)2340
  • Thellësia (mm)1040
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese