L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat
SEPS2BIM

L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat

Stat chemistry analyzer. The unit performs tests in <10 minutes. The test parameters are serum, urine and CSF. The unit performs over 37 routine tests. The analyzer can process 100 samples at a time with a maximum analytical rate of 420 tests per hour. It is used for electrolytes, blood hematocrit and other routine chemistries.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL1035
  • Familja e produkteveAnalyzers
  • Grupi i produkteveChemistry
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1570
  • Gjerësia (mm)2360
  • Thellësia (mm)1040
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese