L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel
SEPS2BIM

L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel

4.4 nga 5 yje4.4(14 vlerësime)
Laboratory chemistry analyzer. The unit is capable of at least 23 chemistries including electrolytes by ISE (ion-selective electrode). The analyzer can perform any combination of tests, panels or stats on a given sample. The unit has automatic QC and maintenance functions. The instrument is programmable for as many as 400 patient samples.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL1080
  • Familja e produkteveAnalyzers
  • Grupi i produkteveChemistry
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1320
  • Gjerësia (mm)2340
  • Thellësia (mm)990
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese