L1100 - Meter, pH
SEPS2BIM

L1100 - Meter, pH

pH meter. The units capabilities/characteristics include ion analyzer capability, provides measurements of pH, temperature, MV and others. The unit includes self-diagnostics, an automatic buffer recognition and a gel-filled electrode. Used for direct measurement of activity concentration.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL1100
  • Familja e produkteveMeter
  • Grupi i produktevepH
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)250
  • Thellësia (mm)250
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese