L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas
SEPS2BIM

L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas

PH/blood gas analyzer. The unit measures pH, PCO2 and P02 and performs calculations for CO2, HCO3, and base excess. Characteristics of the unit include: an automatic calibration capability and measurement ranges of 6.4 to 8.0 for pH; 0 to 800 mmHg for PO2; and 8.0 to 200.mmHg. for PCO2. Used in laboratories to conduct pH/blood gas determinations.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL1930
  • Familja e produkteveCentrifuge
  • Grupi i produktevepH/Blood Gas
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)560
  • Gjerësia (mm)710
  • Thellësia (mm)580
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese