L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted
SEPS2BIM

L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted

Bench mounted tilting rotary microtome. The unit's features include horizontal advancement, a feed indicator and selection dial that provide settings from 1 to 30 microns, a quick change holder system that allows the use of different holders, an angle adjustment from 0 to 15 degrees and a hand wheel that allows speed control without backflash. Used for histological techniques and slide preparation.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL3400
  • Familja e produkteveMicrotome
  • Grupi i produkteveRotary
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)330
  • Gjerësia (mm)430
  • Thellësia (mm)640
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese