L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated
SEPS2BIM

L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated

Refrigerated rotary microtome/cryostat. The unit's features include horizontal advancement, sectioning from 2-20 microns, combination unit consisting of an automatic defrost of chamber and microtome, a temperature range from -30 degrees centigrade to room temperature, and a defrost cycle of 10 minutes every 24 hours. Used to prepare samples for slide studies.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL3430
  • Familja e produkteveMicrotome
  • Grupi i produkteveRotary
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1190
  • Gjerësia (mm)740
  • Thellësia (mm)760
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese