L9720 - Station, Pathology, Gross
SEPS2BIM

L9720 - Station, Pathology, Gross

3.6 nga 5 yje3.6(5 vlerësime)
Gross pathology station. The unit contains four, two-speed electronic fans to reduce the danger of formaldehyde toxicity, an exhaust system with filters that last 2 to 8 months to convert the formaldehyde to CO2 and water, built in fluorescent lamps for shadow-free illumination, a "voice capturing option" to allow the pathologist to dictate without having to fumble with a hand or foot control and a built-in faucet with catch pan in the rear. Used for gross preparation of pathology specimens.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL9720
  • Familja e produkteveStation
  • Grupi i produkteve Pathology
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2000
  • Gjerësia (mm)1220
  • Thellësia (mm)760
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese