M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult
SEPS2BIM

M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult

High frequency adult ventilator. Automatic unit consists of a breathing circuit, controls, monitors, and alarms. The system has several operating modes depending on the specific use and configuration. The unit assists and regulates the patient's breathing. For use in intensive care to initiate respiration when changes in the patient's breathing condition occur.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM0915
  • Familja e produkteveVentilator
  • Grupi i produkteveVentilator
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1400
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)690
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese