M0925 - Ventilator, ICU, Adult
SEPS2BIM

M0925 - Ventilator, ICU, Adult

4.0 nga 5 yje4.0(7 vlerësime)
Volume ventilator with options for pressure controlled respiration, respiratory mechanics, graphics and display. Unit allows variable flow according to the balance between control pressure and the patient resistance. The respiration unit features adjustable control pressure, cycling rate, sensitivity and oxygen concentration. The respiration unit functions as an assistor and controller of the patient's breathing.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM0925
  • Familja e produkteveVentilator
  • Grupi i produkteveICU
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1550
  • Gjerësia (mm)580
  • Thellësia (mm)640
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese