M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 nga 5 yje4.3(10 vlerësime)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM2300
  • Familja e produkteveWasher
  • Grupi i produkteveClothes
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1170
  • Gjerësia (mm)710
  • Thellësia (mm)740
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese