M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output
SEPS2BIM

M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output

Dual output electrosurgical unit. Solid state power source with foot switch jacks, monopolar and bipolar outputs, and four independent modes of operation. Used in the operating room or surgicenter as an alternative to the scalpel for cutting tissue.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM3175
  • Familja e produkteveElectrosurgical Unit
  • Grupi i produkteveDual Output
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)410
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese