M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds
SEPS2BIM

M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds

4.0 nga 5 yje4.0(7 vlerësime)
Infant scale with approximately 35 pound capacity. Unit consists of a removable acrylic cradle with built-in tape measure. Weighs in pounds and ounces or kilograms and grams, and it has an automatic weight lock, automatic averaging, zeroing and re-weight feature with tare function. Used to weigh newborns and infants.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM4010
  • Familja e produkteveScale
  • Grupi i produkteveInfant
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)690
  • Thellësia (mm)410
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese