M4015 - Scale, Infant, for Incubator
SEPS2BIM

M4015 - Scale, Infant, for Incubator

Infant scale. Unit comes with a stainless steel platform. It is battery operated and equipped with low battery indicator. It has a self-contained digital LED display with automatic shutoff; accuracy to 1 gram. Unit is designed for daily/serial weighing of infants in incubators and cradle warmers.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM4015
  • Familja e produkteveScale
  • Grupi i produkteveInfant
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)30
  • Gjerësia (mm)610
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese