M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum
SEPS2BIM

M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum

Cast cutter with vacuum. Item has 2 HP motor and is enclosed in wheeled canister. It is equipped with built-in standpipe and handle, large bag, extractor hose, and 25 foot power cord. Item is designed for orthopedic use.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM4835
  • Familja e produkteveCutter
  • Grupi i produkteveCast
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)640
  • Gjerësia (mm)230
  • Thellësia (mm)230
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese