M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer
SEPS2BIM

M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer

Slit lamp with applanation tonometer. Unit consists of a base mounted ophthalmological slit lamp with head and chin rest and manual height and focusing adjustments. The instrument features a microscope head with parallel optics that will accept an applanation tonometer. Designed for use in ophthalmology during diagnostic examinations.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM5530
  • Familja e produkteveLamp
  • Grupi i produkteveSlit
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)660
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)410
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese