M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling
SEPS2BIM

M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling

A surgical lighting system shall be flush mounted or recessed in the ceiling with two lightheads and a remote control. The light beam and beam intensity shall be adjustable. Light adjustments may be made from either a wall control panel or a hand held wan. This lighting system is for use in areas such as labor and delivery and minor surgery.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM7445
  • Familja e produkteveLight
  • Grupi i produkteveSurgical
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)510
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)1730
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese