M7910 - Thermometer, Electronic
SEPS2BIM

M7910 - Thermometer, Electronic

Electronic thermometer. Pocket size unit with easy to read zero Fahrenheit or zero Centigrade LCD display in approximately 20 seconds. Battery operated and enclosed in a heavy duty plastic case. Unit is hand-held portable and may be stand or wall mounted. For patient body temperature readings.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM7910
  • Familja e produkteveThermometer
  • Grupi i produkteveElectronic
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)230
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese