M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted

Floor mounted leg whirlpool. The whirlpool consists of a heavy gauge, leak proof, stainless steel corrosion resistant tank, an electric turbine ejector and aerator, a dial thermometer, a thermostatic water mixing console, a treatment timer and a built-in overflow lip. The database height dimension includes the turbine and the database weight figure is for a filled unit.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM8050
  • Familja e produkteveWhirlpool
  • Grupi i produkteveLeg
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1450
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)1070
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese