M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo
SEPS2BIM

M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo

Hi/lo metal treatment table. Unit consists of a hydraulic electromechanical power system operated with a hand or foot control. Includes a foam pad, upholstered top with back section adjustable to a full chair position. Adjustable height from 24" to 39". Provides easy access for patients in wheelchair or stretcher. Designed for general examinations as well as orthopedic and Ob-Gyn.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM8320
  • Familja e produkteveTable
  • Grupi i produkteveTreatment
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1020
  • Gjerësia (mm)760
  • Thellësia (mm)1980
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese