M8810 - Stand, Mayo
SEPS2BIM

M8810 - Stand, Mayo

Adjustable instrument table. Table is corrosion resistant stainless steel construction and is mounted on two casters with two skid rails. It has telescopic upright adjusts from 39 inches to 60 inches with automatic locking device, and removable 13"x19" instrument tray. Designed for use in operating and procedure rooms.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM8810
  • Familja e produkteveStand
  • Grupi i produkteveMayo
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1570
  • Gjerësia (mm)460
  • Thellësia (mm)610
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese