P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric
SEPS2BIM

P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric

A floor mounted bariatric lavatory with a capability to withstand a static downward pressure of 1,000 lbs. at the front of the sink. Lavatory will have a gooseneck faucet with wrist blade handles. Lavatory will be ADA compliant.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeP3005
  • Familja e produkteveLavatory
  • Grupi i produkteveVitreous China
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1140
  • Gjerësia (mm)790
  • Thellësia (mm)580
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationElemente mobiluese