P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc
SEPS2BIM

P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc

Wall mounted, slab type, vitreous china, lavatory (approximately 7 x 15 x 10 inches) with faucet holes on 4 inch centers; electronic sensor operated, goose neck spout and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices and patient care areas.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeP3200
  • Familja e produkteveLavatory
  • Grupi i produkteveVitreous China
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200
  • Gjerësia (mm)510
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationElemente mobiluese