P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric
SEPS2BIM

P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric

A floor mounted, flush valve toilet with an elongated front and a load capacity of 1,000 pounds. The toilet with be vitreous china with a 1.28 or 1.6 Gpf low water consumption rate with a rear outlet. See manufacturer's literature for recommended flush valves and toilet seats.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeP9056
  • Familja e produkteveToilet
  • Grupi i produkteve Floor Mounted
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)790
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationElemente mobiluese