R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
SEPS2BIM

R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level

Drinking water fountain. This unit is a wall mounted, combination handicap and general public (2 level) dispenser. It contains an air cooled compressor with CRS wall protector. Specify with or without glass filler. It provides cool fresh drinking water, for hospitals and commercial office buildings.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeR2201
  • Familja e produkteveFountain
  • Grupi i produkteveWater
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1040
  • Gjerësia (mm)1020
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese