X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted

Single film illuminator approximately 20"H x 17"W x 5"D. This is a single panel wall mounted unit. Characteristics and components include, two 15 watt fluorescent tubes; gravity grip film holder, constructed of corrosion resistant galvanized steel with stainless steel trim, and a clean uncluttered appearance. This unit is used to view X-ray film in hospitals and doctors offices.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeX3830
  • Familja e produkteveIlluminator
  • Grupi i produkteveFilm
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)560
  • Gjerësia (mm)410
  • Thellësia (mm)130
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese