X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted

Film illuminator, 4 panels, wall mounted. This unit is designed for simple on the wall installation. It has a front-mounted switch for independent control of fluorescent lamps. The unit is used to review and analyze radiography film in hospitals and X-ray clinics.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeX3990
  • Familja e produkteveIlluminator
  • Grupi i produkteveFilm
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)580
  • Gjerësia (mm)1520
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese