X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic
SEPS2BIM

X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic

Dental panographic and Cephalometric radiographic unit. This is a radiographic system for routine intra-oral examination. This unit shall provide radiographs of the maxillary sinus and the entire jawbone including temporomandibular joints. The unit shall be complete with control panel and mounting hardware.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeX6505
  • Familja e produkteveRadiographic Unit,
  • Grupi i produkteveDental
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2360
  • Gjerësia (mm)2010
  • Thellësia (mm)1350
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese