X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging
SEPS2BIM

X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging

A dental radiographic unit providing three-dimensional images. The unit uses a cone-shaped beam to acquire an image in a single pass. The unit provides a superior high resolution 3D image with low radiation dosage. Allows comprehensive examination and precise information on the anatomy of a patients mouth, face and jaw areas by producing 3D images of all oral and maxillofacial structures.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeX6510
  • Familja e produkteveRadiographic Unit,
  • Grupi i produkteveDental
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2360
  • Gjerësia (mm)1320
  • Thellësia (mm)1450
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese