Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86

    Soltis Horizon 86

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Horizon 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing
    Specifikim
    • - Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 380 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Specifikime teknike
    • Referencë unikesoltis86
    • Familja e produkteveSolar Protection
    • Grupi i produkteveScreen
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-03-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyester
    • Materiali dytësorPVC
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Grilë dritaresh
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCWindow screens
    • UNSPSC code30171614
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 PërshkrimBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFabric Structures
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America