Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92

    Soltis Perform 92

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside
    Specifikim
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Specifikime teknike
    • Referencë unikesoltis92
    • Familja e produkteveSolar Protection
    • Grupi i produkteveScreen
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-03-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyester
    • Materiali dytësorPVC
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Grilë dritaresh
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCWindow screens
    • UNSPSC code30171614
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 PërshkrimBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFabric Structures
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America