Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    Të arkivuara

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikim
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Specifikime teknike
    • Referencë unike31-18XX-10
    • Familja e produkteveFlush plates
    • Grupi i produkteveYin Yang
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-08-18
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)181
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)22
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëMonaco
    • Prodhuar nëMonaco
    • Weight Net (kg)0.35
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 PërshkrimFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures