Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP
    Të arkivuara

    Reflet 360 Flush Plate

    REFLET 360, clarity and depth of glass. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of tempered glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.
    Specifikim
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Specifikime teknike
    • Referencë unike31-198X-10
    • Familja e produkteveFlush plates
    • Grupi i produkteveReflet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-08-18
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)236
    • Thellësia (mm)13
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëMonaco
    • Prodhuar nëMonaco
    • Weight Net (kg)1.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 PërshkrimFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures