Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
sigdal/products/1db90f18-004f-4fe8-bd7f-9a6d7115a2b2
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Kabinete
Kitchen Base cabinet 50cm Line (2120050 )
E padisponueshme në SHBA
Sigdal Kjøkken
Ndjek
Kitchen Base cabinet 50cm Line (2120050 )
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Base cabinet with 2 adjustable shelf
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
0172120050
Familja e produkteve
Line
Grupi i produkteve
Base cabinet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2025-03-28
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
704
Gjerësia (mm)
500
Thellësia (mm)
565
Lidhje
Lidhje
Udhezime instalimi
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Video udhëzuese
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certifikimet e produkteve
https://www.sigdal.com/barekraft/
Përshkrimet teknike
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
MDF
Materiali dytësor
MFC board
Projektuar në
Norvegji
Prodhuar në
Norvegji
Weight Net (kg)
25
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Kabinete
IFC classification
Elemente mobiluese
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Rajoni i disponueshëm
Europe
Norvegji
Produkte të ngjashme
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Shkarko
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Shkarko
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Shkarko
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Shkarko