Kitchen Sink base cabinet 60cm Uno (2021060)

Kitchen Sink base cabinet 60cm Uno (2021060)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specifikim
  • Base cabinet with 2 drawers and 1 fixed front, for sink and possible to add waste sorting system.
Specifikime teknike
  • Referencë unike0182021060
  • Familja e produkteveUno
  • Grupi i produkteveBase cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)704
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
  • Weight Net (kg)42.74
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji