Kitchen Base cabinet 100cm Uno (2436200)

Kitchen Base cabinet 100cm Uno (2436200)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specifikim
  • Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specifikime teknike
  • Referencë unike0182436200
  • Familja e produkteveUno
  • Grupi i produkteveBase cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)704
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
  • Weight Net (kg)59
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji