Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
sigdal/products/5acb20b5-9901-42ae-91ac-cc47ec734d20
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Kabinete
Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)
E padisponueshme në SHBA
Sigdal Kjøkken
Ndjek
Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)
Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Wall cabinet with 3 adjustable shelves. With 2 doors.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
0185012060
Familja e produkteve
Uno
Grupi i produkteve
Wall cabinet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2025-03-28
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
864
Gjerësia (mm)
600
Thellësia (mm)
330
Lidhje
Lidhje
Udhezime instalimi
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Video udhëzuese
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certifikimet e produkteve
https://www.sigdal.com/barekraft/
Përshkrimet teknike
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
MDF
Materiali dytësor
MFC board
Projektuar në
Norvegji
Prodhuar në
Norvegji
Weight Net (kg)
23.94
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Kabinete
IFC classification
Elemente mobiluese
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Rajoni i disponueshëm
Europe
Norvegji
Produkte të ngjashme
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Shkarko
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Shkarko
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Shkarko
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Shkarko
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Shkarko