Kitchen Filler 350mm

Kitchen Filler 350mm

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specifikim
  • Filler panel. Mesaurements: 350x2420x16 (mm)
Specifikime teknike
  • Referencë unike261110
  • Familja e produkteveFiller
  • Grupi i produkteveFiller
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2420
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)16
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
  • Weight Net (kg)8.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings