Panel Tall cabinet Height 2400mm(379905)

Panel Tall cabinet Height 2400mm(379905)

Panel. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikim
  • Width: 16mm Height: 2400mm Depth: 600mm
Specifikime teknike
  • Referencë unike379905
  • Familja e produktevePanel
  • Grupi i produktevePanel
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-06-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2400
  • Gjerësia (mm)16
  • Thellësia (mm)585
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
  • Weight Net (kg)16.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe