Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
    The result of continuous research on new technology embraces the essence of LED. Without the need of a recessing box and a limited height the up lighter is the perfect expression of contemporary light. A high performance luminaire in a simple form for easy installation that is able to redefine the concept of ground recessed fixtures.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCONCRETE_UP-LIGHT
    • Familja e produkteveWalk over
    • Grupi i produkteveCONCRETE UPLIGHT
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-11-05
    • Numri i botimit3
    • Gjatësia (mm)70
    • Gjerësia (mm)240
    • Thellësia (mm)240
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Produkte të ngjashme