ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Flat is a system that takes advantage of the sound-preventing property of the material in order to create different kind of applications, from baffles to accessories. At complete disposal of the designer, flat takes on various shapes and dimensions.
    Specifikim
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • Familja e produkteveThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupi i produkteveWall&Ceiling coverings
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-03-17
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyester
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Panele dhe aksesorë akustikë
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia North America Africa South America