HOME Quadruple Hook
Smedbo

HOME Quadruple Hook

Home - Quadruple Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Length 178 mm. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHK359
  • Familja e produkteveHome
  • Grupi i produkteveHook
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)40
  • Gjerësia (mm)178
  • Thellësia (mm)35
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)0.274
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Africa