HOUSE Quadruple Hook
Smedbo

HOUSE Quadruple Hook

4.8 nga 5 yje4.8(8 vlerësime)
House - Quadruple Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Length 178 mm. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeRK359
  • Familja e produkteveHouse
  • Grupi i produkteveHook
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)45
  • Gjerësia (mm)178
  • Thellësia (mm)35
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)0.326
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Africa