Boardwalk
Të arkivuara

Boardwalk

Boardwalks beautiful tiles are inspired by the unique textures of wooden beams. Perfect as an alternative to traditional floorboards, this range comes in eight colours, four versatile sizes and an extra three large format sizes.
Specifikim
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - < 0.1% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 50-60 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - No rating
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBoardwalk
  • Familja e produkteveNatural
  • Grupi i produkteveWood
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-01-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorPorcelani
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Emrin UNSPSCTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13
  • OmniClass TitleFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs