Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Të arkivuara

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specifikim
    • prepaint steel or gavanized steel
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFIL010001
    • Familja e produkteveRoof Cladding
    • Grupi i produkteveCold roof cladding
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-01
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)35
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)6.83
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çelik