Outdoor Infrared Heater, Model the Habanero

Outdoor Infrared Heater, Model the Habanero

There's a reason we named this after one of the world's hottest peppers. The burner delivers some serious heat.

  • 124% more heat coverage
  • Available in 33" and 48" lengths
  • Dual input ranges from 15,000 BTU/hr to 50,000 BTU/hr
  • Effective mounting for wall, post or ceiling heights 8' to 16'
  • 316 marine grade stainless, 304 stainless and black finishes available


Specifikim
  • Specifications the HABANERO HAB Models
    Electrical Supply: Wired 24V AC Control Circuit, 60 Hz with L, N, and Ground (GND)
    Transformer Required: 20VA per unit
    Control: Two-Stage, Direct Spark 
    Fuel: NG Only 
    Inlet Connection: 1/2” Male NPT
    Operating Pressure: NG Min 7” W.C / Max 14” W.C 

    BTU/h Rates
    HAB-20
    High Fire NG 20,000 BTU/HR
    Low Fire NG 15,000 BTU/HR

    HAB-40
    High Fire NG 40,000 BTU/HR
    Low Fire NG 32,000 BTU/HR

    HAB-50
    High Fire NG 50,000 BTU/HR
    Low Fire NG 42,000 BTU/HR


Specifikime teknike
  • Referencë unikehabanero
  • Familja e produkteveOutdoor Heaters
  • Grupi i produkteveThe Habanero
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-16
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorQeramike
  • Projektuar nëKanadë
  • Prodhuar nëKanadë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
  • IFC classificationNgrohës i hapësirës
  • Emrin UNSPSCSpace heaters
  • UNSPSC code40101819
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_70
  • Uniclass 2015 PërshkrimRadiant luminous heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Fired Radiant Heaters
  • OmniClass Number23-33 15 17 13
  • OmniClass TitleFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika