Led-it
Steelpro

Led-it

3.0 nga 5 yje3.0(5 vlerësime)
Led-it is Steelpro’s latest system innovation to the market. This handrail & led combination offers a handrail that can be illuminated using almost any led available on the market. All parts are connected with screws and bolts; this makes all connections very rigid and strong.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeled-it
  • Familja e produkteveHandrails
  • Grupi i produkteveLed-it
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-06-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)50
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
  • Weight Net (kg)2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Gilindera
  • IFC classificationGilindera