Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

The clean, pared-down design of Performa(TM) by Sterling, made of solid Vikrell© material, provides a relaxing, spacious bath that easily blends with a variety of decor. The high gloss finish provides a shiny look that is easy to clean.

Specifikime teknike
  • Referencë unikesterling-71041112
  • Familja e produkteveBathtubs
  • Grupi i produktevePerforma
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit1918-04-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)18.5
  • Gjerësia (inçet)60
  • Thellësisë (inçet)29
Të ngjashme
  • Materiali kryesorOther
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs